文档标题 信息
Package Name PLQP0176LD-A
JEITA Standard P-HLQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type HLQFP
类别 IC
Package Code pkg_11539
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 70 KB
1 item