文档标题 信息
Package Name PVQN0056KA-A
JEITA Standard P-HVQFN56-8x8-0.50
Package Status Active
Package Type HVQFN
类别 IC
Package Code pkg_1145
Lead Count 56
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 8mm
Thickness 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 0.95

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 59 KB 日文
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 127 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 18 KB
6 items