文档标题 信息
Package Name PRBG0409GA-A
Package Previous Code P409F1-80-JAD
JEITA Standard P-FBGA409-20x20-0.80
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_11376
Lead Count 409
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.8

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 179 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
2 items