文档标题 信息
Package Name N28.45
Package Previous Code NDC
Package Description 28 LEAD PLCC
Package Status Active
Package Type PLCC
类别 PLASTIC
Package Code NDC
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 11.43mm
宽度 11.43mm
Thickness 0mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.43 x 11.43 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 106 KB
1 item