文档标题 信息
Package Description DFN 3.00x3.00x0.80 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type DFN
类别 PLASTIC
Package Code NBG10
分类 G
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 3mm
Thickness 0.8mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 3.0 x 3.0 x 0.8

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 206 KB
证书 PDF 170 KB
2 items