文档标题 信息
Package Name M28.173
Package Previous Code MXT
Package Description 28 LEAD TSSOP (4.4MM) NSEB
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MXT
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.7mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.70 x 4.39 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 104 KB
1 item