文档标题 信息
Package Name M10.118A
Package Previous Code MQM
Package Description 10 LEAD MSOP (3.0MM)
Package Status Active
Package Type MSOP
类别 PLASTIC
Package Code MQM
分类 PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3mm
宽度 3mm
Thickness 0.86mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.86

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 88 KB
1 item