文档标题 信息
Package Name M14.173A
Package Previous Code MPV
Package Description 14 LEAD HTSSOP (4.4mm)
Package Status Active
Package Type TSSOP-EP
类别 PLASTIC
Package Code MPV
分类 PLASTIC
Lead Count 14
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.00

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TSSOP-EP 14pin M14.173A Package Outline Drawing PDF 95 KB