文档标题 信息
Package Name M28.173
Package Previous Code MPP
Package Description 28 LEAD TSSOP (4.4 mm)
Package Status Active
Package Type TSSOP
类别 PLASTIC
Package Code MPP
分类 PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 9.7mm
宽度 4.39mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.70 x 4.39 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 104 KB
1 item