文档标题 信息
Package Name M16.3
Package Previous Code MEZ
Package Description 16 LEAD SOIC (300MIL)
Package Status Active
Package Type SOICW
类别 PLASTIC
Package Code MEZ
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.34mm
宽度 7.52mm
Thickness 0.2mm
Pitch 1.27mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.34 x 7.52 x 0.20

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 116 KB
1 item