文档标题 信息
Package Name L72.10X10E
Package Previous Code LXE
Package Description 72ld 10x10 QFN, Custom Offset Paddle, 0.5mm pitch
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LXE
分类 PLASTIC
Lead Count 72
Pb (Lead) Free Yes
长度 10.01mm
宽度 10.01mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 10.01 x 10.01 x 0.90

Documentation

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing QFN 72pin L72.10X10E Package Outline Drawing PDF 106 KB