文档标题 信息
Package Name L16.2.6X1.8A
Package Previous Code LWE
Package Description 16L (.40mm pitch) COL 2.6x1.8x.50 uTQFN
Package Status Active
Package Type uTQFN
类别 PLASTIC
Package Code LWE
分类 PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.59mm
宽度 1.8mm
Thickness 0mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.59 x 1.80 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 46 KB
1 item