文档标题 信息
Package Name L36.6X6A
Package Previous Code LRW
Package Description 36 LEAD 6 x 6 x 0.85 QFN, Double Ring
Package Status Active
Package Type QFN
类别 PLASTIC
Package Code LRW
分类 PLASTIC
Lead Count 36
Pb (Lead) Free Yes
长度 5.99mm
宽度 5.99mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.99 x 5.99 x 0.90

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 89 KB
1 item