文档标题 信息
Package Name L12.4X3A
Package Previous Code LQD
Package Description 12 LEAD TDFN 4x3 (0.75mm)
Package Status Active
Package Type TDFN
类别 PLASTIC
Package Code LQD
分类 PLASTIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.99mm
宽度 3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.75

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 86 KB
1 item