文档标题 信息
Package Name L10.2.1X3.5B
Package Previous Code LPW
Package Description 10 LEAD HODFN 2.1 X 3.5 X 0.7mm(0.50mm Pitch)
Package Status Active
Package Type HODFN
类别 PLASTIC
Package Code LPW
分类 PLASTIC
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
长度 3.5mm
宽度 2.1mm
Thickness 0mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.50 x 2.10 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 106 KB
1 item