文档标题 信息
Package Name L40.5X5
Package Previous Code LMM
Package Description 40 LEAD TQFN (5 x 5 mm) BODY
Package Status Active
Package Type TQFN
类别 PLASTIC
Package Code LMM
分类 PLASTIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 5mm
Thickness 0.75mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 5.00 x 0.75

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing TQFN 40pin L40.5X5 Package Outline Drawing PDF 95 KB