文档标题 信息
Package Name T12.C
Package Previous Code H6G
Package Description 12 LD METAL CAN (TO-8)
Package Status Active
Package Type CAN
类别 HERMETIC
Package Code H6G
分类 HERMETIC
Lead Count 12
Pb (Lead) Free Yes
长度 0mm
宽度 15.24mm
Thickness 0mm
Pitch 10.16mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 15.24 x 0.00

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing CAN 12pin T12.C Package Outline Drawing PDF 99 KB