文档标题 信息
Package Name E40.6
Package Previous Code ELQ
Package Description 40 LEAD PDIP
Package Status Active
Package Type PDIP
类别 PLASTIC
Package Code ELQ
分类 PLASTIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 52.07mm
宽度 13.97mm
Thickness 4.06mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 52.07 x 13.97 x 4.06

文档

文档标题 类型 日期
PDF12 KB
Package Outline Drawing