文档标题 信息
Package Description CDIP 37.20x15.24x2.67 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type CDIP
类别 HERMET
Package Code CD28
分类 NP
Lead Count 28
Pb (Lead) Free No
长度 37.2mm
Pb Free Category e0
宽度 15.24mm
Thickness 2.67mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Tube
Pkg. Dimensions (mm) 37.2 x 15.24 x 2.67

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 291 KB
产品变更通告 PDF 492 KB
产品变更通告 PDF 179 KB
产品变更通告 PDF 179 KB
4 items