文档标题 信息
Package Description SBGA 23.00x23.00x1.10 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type SBGA
类别 PLASTIC
Package Code BXG288
分类 G
Lead Count 288
Pb (Lead) Free Yes
长度 23mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 23mm
Thickness 1.1mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 23.0 x 23.0 x 1.1

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 197 KB
2 items