文档标题 信息
Package Description CABGA 11.00x11.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
类别 PLASTIC
Package Code BC100
分类 240
Lead Count 100
Pb (Lead) Free No
长度 11mm
Pb Free Category e0
宽度 11mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 11.0 x 11.0 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 548 KB
产品变更通告 PDF 252 KB
产品变更通告 PDF 281 KB
3 items