文档标题 信息
Package Description CABGA 11.00x11.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
类别 PLASTIC
Package Code BC100
分类 240
Lead Count 100
Pb (Lead) Free No
长度 11mm
Pb Free Category e0
宽度 11mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225.00°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 11.0 x 11.0 x 1.4

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
PCN / PDN
PCN# : A-0610-02 ASAT China as Alternate Facility for CABGA/CVBGA/FPBGA/TQFP/PQFP 产品变更通告 PDF 252 KB
PCN# A-0601-01 AIT as Alternate Assembly Location 产品变更通告 PDF 281 KB
其他
AC/ACG100 & BC/BCG100 SHIPPING TRAY 运输 / 封装类型 PDF 125 KB
13" PLASTIC REEL WITH 4" HUB 运输 / 封装类型 PDF 53 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
AC/ACG 100 & BC/BCG 100 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 23 KB
BC100 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 288 KB
BC100 IPC 1752-1 v1.01 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 1 KB
BC100 PACKAGE OUTLINE 11 X 11 MM BODY CABGA Package Outline Drawing PDF 548 KB
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB