文档标题 信息
Package Description WLCSP 4.86x4.64x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP
类别 PLASTIC
Package Code AHG99
分类 G
Lead Count 99
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.86mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
宽度 4.64mm
Thickness 0.6mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm) 4.86 x 4.64 x 0.6

文档

类型 文档标题 日期
应用文档 PDF 810 KB
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 88 KB
3 items