ISL8210MEVAL1Z 和 ISL8212MEVAL1Z 评估板用于评估 ISL8210M 和 ISL8212M 单通道降压型同步 DC/DC 电源模块,这两款模块分别能够提供高达 10A 和 15A 的连续电流。 瑞萨电子独有的R4 技术控制方案具有极快的瞬态性能、精确调节的频率控制和所有内部补偿。ISL8210M 和 ISL8212M 模块包括四个用于模块配置的设置引脚 (SETx),同时允许用户轻松优化 R4 环路,从而保证在大多数应用中都能够实现快速瞬态性能,其中包括全陶瓷电容输出滤波器的应用场合。该电源模块集成了控制器、所有功率元件和大多数无源元件,只需要少量的外部元件即可运行。 这大大降低了设计复杂性并节约了占板空间, 同时这些电源模块针对高功率密度应用进行了优化, 无需通风或散热器。
ISL821xMEVAL1Z 评估板是 3in x 3in 的 6 层 FR4 板,各层均有 2 盎司铜。该评估板支持单电源4.5V至15V宽输入电压, 提供低至 0.5V 的可调输出电压, 效率高达 95%。ISL821xMEVAL1Z 可以通过外部引脚设置电阻调节输出电压、PFM/PWM模式、温度补偿 (TCOMP)、开关频率(fSW)、AV 增益、OCP 重试/闭锁、超声波 PFM 启用、软启动斜坡速率、RR 阻抗和 AV 增益倍增器(1 倍或 2 倍)。
该评估板的默认设置为 1V 输出电压、400kHz 开关频率、49 AV 增益和 200kΩ RR。
购买 / 样片 |
|
---|---|
器件号 | |
ISL8212MEVAL1Z circle过时 |