ISL78714BMS5XBEKIT1Z 是一款参考设计套件,有助于测试汽车电池管理系统 (BMS) 解决方案的 ISL78714 锂电池组模拟前端 IC 和瑞萨电子 RH850 微控制器 (MCU)。RH850 与 ISL78714 设备通信,以监控电池电压、电池组温度和电流,记录重大故障检测及控制电池平衡。ISL78714 包含菊花链硬件以在电池之间提供稳定、隔离的通信。RH850 能通过接口连接到多个 CAN、LIN、UART 和 RS-485 总线,并控制多个 PWM 输出。

这款参考设计套件可作为一个完整的汽车电池管理系统,监控多达 70 块串联锂电池。

特性

  • 监控多达 70 块串联电池(5 片 ISL78714 器件)
  • 负电池电压测量支持母线连接
  • 每个 ISL78714 可提供最多 6 个外部温度输入(两个从 GPIO 获得)
  • 这款评估板包括硬件和软件,用于在伪同步操作中监控电池电压和电池组电流,在 10ms 的采集时间内提供所有电池电压和电池组电流
  • 每个 ISL78714 器件之间具有电容耦合方式载菊花链
  • 主机 RH850 MCU 能通过隔离的 SPI 端口与 BMS 模拟前端通信
  • 3 个 CAN 总线
  • 2 个 LIN 总线
  • 1 个 RS-485
  • 1 个 RS-232 UART
  • 6 个 PWM 输出
  • 1 个 RS-232 UART (GUI) 接口
  • 实时时钟
  • GUI 通过 RS-232 端口监控操作。还提供 CAN 总线监控

应用

  • 混合动力车辆 (HEV)、插电式混合动力 (PHEV) 及电动车 (EV) 电池组
  • 电动摩托车电池组
  • 要求高准确性管理和监控的备用电池和能源存储系统
  • 便携和半轻便式设备

产品选择

器件号 Part Status Buy Sample
ISL78714BMS5XBEKIT1Z
Active
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
ISL78714 Data Short 简易格式数据手册 PDF 208 KB
使用指南与说明
ISL78714BMS5XBEKIT1Z User's Manual 手册 PDF 128 KB