概览

简介

Provides protocol bridging between HyperTransport (600 MHz, 8-bit) to PCI-X operating up to 133 MHz.

特性

  • HyperTransport Interface operates at 600 MHz, 8 bits
  • PCI-X interface operates at 133 MHz, 64-bit or dual 32-bit
  • 27mm x 27mm package

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
其他 PDF 134 KB
End Of Life Notice PDF 35 KB
器件勘误表 登录后下载 PDF 54 KB
手册 - 硬件 PDF 1.94 MB
4 items

设计和开发

模型