概览

简介

The 826A-12.8-1 is a 12.8 MHz HCMOS, ceramic, seam-sealed, SMD, oscillator.

特性

  • Frequency: 12.800 MHz
  • Frequency Stability: ±10PPM Max
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C (industrial)
  • Supply Voltage: 3.3V ±5%

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 173 KB
产品变更通告 PDF 654 KB
2 items

设计和开发

模型