概览

简介

Ceramic, seam-sealed, SMD, crystal for use with IDT’s VCXO-based Synchronization PLLs.

特性

  • Frequency: 25.78125 MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance @ 25°C: ±10 PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40°C ~ +85°C

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 167 KB
1 item

设计和开发

模型