图像
Shun Matsuo
Shun Matsuo
IoT Product Engineer
已发布: 2022年12月5日

电容式触控按键由于允许平板式操作屏和基于背光的浮动操作按键等精致设计,因而需求不断高涨。然而,电容式触控键遇水易发生误报,很难应用于在近水环境下工作的产品之中。您是否也曾为此而担忧?

以往,瑞萨已通过采用互容方式实现了高耐水性能的电容式触控按键。然而,这一方式仍然存在不易安装于小型外壳中的问题,因为每个按键需要两个电极,使电极布设变得复杂,基板尺寸也随之变大。

针对这一课题,最新单片机RX140搭载的CTSU2SL(电容式触控传感器单元)创新支持使用触控传感器端子直接驱动屏蔽电极的方式,即使是用单电极实现单键的简易自电容方式,也能保障较高的耐水性能,因此可应用于小型外壳之中。

在屏蔽电极直接驱动方式中,触控测量用驱动脉冲同时从触控键电极用端子和屏蔽电极用端子输出。这样,将屏蔽电极和触控式按钮电极设置为相同电位,减少了由于水滴附着造成电容增加的影响,从而减少了误报。

图像
CTSU2x Features: Water Resistant

瑞萨提供了可对本功能进行评测的自电容防水按钮解决方案,并在WEB上发布了示例程序和参考设计。

下图显示了本解决方案的演示示例。若不使用触控测量用驱动脉冲驱动屏蔽电极时(左侧),遇水产生误报,LED灯亮,而驱动屏蔽电极时(右侧),即使遇水也不会产生误报。

图像

综上所述,RX140在自电容方式下也能实现较高的耐水性能,与传统互电容方式相比,可以用较少的电极数实现电容式触控按键。本解决方案即使在基板尺寸受限的近水应用环境中也可正常使用,这对于曾经因此而放弃使用触控键的客户来说是一次全新的机会,不妨下载体验一下!

参考:

[1] RX140
[2] 自电容耐水按钮解决方案的
[3] 触控按键解决方案的