Zynq®-7000 设备采用双核 Arm® Cortex™-A9 处理器,集成了 Xilinx 基于 28nm Artix®-7 或 Kintex®-7 的可编程逻辑,从而具有出色的功耗性能比和最大的设计灵活性。Zynq®-7000 设备具有高达 6.6M 的逻辑单元和收发器,范围从 6.25Gb/s 到 12.5Gb/s,能够为各种嵌入式应用提供高度差异化的设计,包括多摄像头驱动辅助系统和 4K2K 超高清电视。
该成功产品组合突出了 Xilinx® Zynq®-7000 系列产品参考板的功率器件,并推荐了瑞萨电子的时钟解决方案。
访问 Zynq-7000 电源解决方案 网页,了解更多信息。
系统优势
- 预编程的 PMIC 专门设计用于满足此应用
- 灵活的电源解决方案
- VersaClock® 时钟支持 350MHz 输出和低抖动衰减
- ISL21010 为 Zynq®-7000 SoC 提供精确、稳定的基准电压
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
PMIC | |||
ISL91211A | 三路输出电源管理 IC | 数据手册 | 购买/样品 |
降压转换器 | |||
ISL80030 | 采用 2x2 DFN 封装的 3A 同步降压转换器 | 数据手册 | 购买/样品 |
降压稳压器 | |||
ISL9123 | 带旁路的超低 IQ 降压稳压器 | 数据手册 | 购买/样品 |
基准电压 | |||
ISL21010 | 微功耗基准电压 | 数据手册 | 购买/样品 |
时钟发生器 | |||
5P49V6965 | 可编程 VersaClock® 时钟发生器 | 数据手册 | 购买/样品 |