Xilinx 已发布了 Zynq® UltraScale+™ RFSoC 的 Gen3 版本,该版本将采样速率高达数 Gs 的射频数据转换器和软判决前向纠错(SD-FEC)功能集成到片上系统 (SoC) 架构中。数代产品组合具备了大量不同的直接射频性能器件,能够满足各种频谱需求和应用。通过集成直接射频采样数据转换器,提供了一种适用于大量无线应用的最为灵活,尺寸最小,功耗也最低的解决方案。

具有该性能水平的 SoC 片上系统需要大电流电源,并且要求电源具有可靠的稳压性能和抖动极低的时钟源。该成功产品组合突出了 Xilinx 为支持其 ZU4x 产品而选择的电源和时序器件,并推荐了非常适合多种设计的解决方案。

访问 RFSoC ZU4x页面,了解更多信息。

主要特性:

  • 数字化多相电源,提供电压纹波极低的大电流输出
  • 预编程的 PMIC 专门设计用于满足任何应用
  • FemtoClock®NG 通用转换器能够提供 1GHz 输出,其抖动规格满足最高 25G 的以太网标准。器件最高支持8个独立输出,因此有助于最大程度地减小尺寸并提高灵活性
  • 针对 IEEE 1588 增加了系统同步器 

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
控制器      
ISL68124 带有 PMBus 的双数字输出 7 相可配置 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
ISL68201 带 PMBus/SMBus/I2C 和 PFM 的单相 R4 数字混合 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
       
智能功率级 (SPS)      
ISL99227 智能功率级 (SPS)模块,集成有高精度电流和温度显示器 数据手册 购买/样品
       
电源模块      
ISL8280M 10A 高效混合数字降压电源模块 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL85003 高效 3A 同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL80019A 紧凑型同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
PMIC      
ISL91302B 双/单输出电源管理 IC 数据手册 购买/样品
ISL91211A 三路输出电源管理 IC 数据手册 购买/样品
ISL91211B 四路输出电源管理 IC 数据手册 购买/样品
       
抖动衰减器和时钟合成器      
8V19N492 FemtoClock®NG 抖动衰减器和时钟合成器 数据手册 购买/样品
       
射频和微波合成器      
8V97003 宽带 18GHz 射频和微波合成器 数据手册 购买/样品
       
频率转换器      
8T49N287 FemtoClock®NG 通用频率转换器(2 路输入/2 锁相环/8 路输出) 数据手册 购买/样品
8T49N241 FemtoClock®NG 通用频率转换器 数据手册 购买/样品
       
系统同步器      
8A34001 用于 IEEE 1588 的系统同步器(8 通道) 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载