智能手表等可穿戴设备变得更智能,耗电量也更大。 通过结合全球最小且最低功耗的蓝牙® 5.1 片上系统 (SoC)、DA14531 SmartBond TINY™ 模块和超低功耗的 RE01 CPU,瑞萨电子提供适用于电池供电可穿戴设备的解决方案。 由于可穿戴设备的电池尺寸通常很小(例如:120mAh),因此在此参考设计中,通过使用外部 ISL9123 降压稳压器可将 RE01 MCU 的处理电流减少一半,从而延长电池寿命。

系统优势:

  • DA14531 SmartBond TINY™ 模块,基于全球最小且最低功耗的蓝牙 5.1 SoC,将 DA14531 SoC 优势引入集成模块。 DA14531 通过了各地区的认证,极大地节省了开发成本和上市时间。
  • 以瑞萨电子的硅晶薄氧化物埋层 (SOTB™) 工艺技术为基础的 RE01 Arm® Cortex®-M0+ 超低功耗 MCU。
  • ISL9123 超低功耗的 IQ 降压稳压器能延长可穿戴设备的电池寿命,而这些设备需要超负荷 CPU 处理才能实现语音识别等功能。
  • 适用于可穿戴设备的 DA9072 高度集成式 PMIC。
  • 高精度传感器、脉搏血氧仪传感器和湿度/温度传感器支持高性能的传感功能。

目标应用:

  • 电池供电的语音命令系统
  • 智能手表
  • 可穿戴的健康应用
  • 电池供电的便携式设备
图像
Ultra-Low Power Wearable Devices with Bluetooth Low Energy 5.1
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
生物传感器      
OB1203 心率、血氧浓度、脉搏血氧仪、近距设备、光色传感器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL9123 带旁路的超低 IQ 降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
连接      
DA14531 全球最小且最低功耗的蓝牙 5.1 片上系统 数据手册 购买/样品
       
湿度传感器      
HS3001 相对湿度和温度传感器 数据手册 购买/样品
       
微控制器      
RE01 基于 SOTB 工艺技术的 Arm Cortex-M0+ 超低功耗 MCU 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
READ2304GSN 高驱动能力和高转换速率,输入/输出全范围,CMOS 双路运算放大器,VIO ≤ ± 6mV,SR = 8V/μs,GBW = 6MHz 数据手册 购买/样品
       
电源管理 IC (PMIC)      
DA9072 适用于低功耗便携式应用的 PMIC 数据手册 联系销售

description文档

file_download下载