本产品采用小型笔式设计,是一款具有光学字符识别 (OCR) 功能的手持式扫描仪。这款笔式扫描仪/阅读器不仅可以捕获并储存可下载的字符,还可以通过内置的小型扬声器将词语读出来。该设计的核心是瑞萨 RL78/G14——一款业界领先的低功耗 MCU。MCU 与图像传感器和微型 SD 卡之间有接口,并通过数控电位器控制扬声器的音量。此外,这款笔式扫描仪/阅读器由可充电电池供电,而电池则通过 ISL9205 进行充电管理。
有关如何设计笔式扫描仪/阅读器的详细信息,请参阅笔式扫描仪/阅读器 RL78 快速解决方案参考设计页面。
主要特性:
- 使用 OCR 扫描并捕获 micro-SD 卡上的数据
- 通过内置扬声器读出捕获的语句
- 工作电流极低,从而延长电池续航时间
- 结构小巧,带可充电电池,通过 USB 接口充电
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
LDO | |||
ISL9001A | 工作电流小、PSRR 高的 LDO | 数据手册 | 购买/样品 |
电池充电器 | |||
ISL9205 | 锂离子电池充电IC | 数据手册 | 购买/样品 |
电位器 | |||
ISL22316 | 带 I2C 总线接口的数控电位器(XDCP) | 数据手册 | 购买/样品 |