通过实施这种基于 PMOD™ 的 HVPAK™ 可编程混合信号矩阵,用户可灵活地使用任何 MCU/MPU 来控制并配置 HVPAK 电机驱动。 还实施了多个保护部分来将其用作独立电机驱动。 具有方向和速度控制功能的 DC 电机以及微步式步进电机均可轻松配置。 这将减少客户的开发周期。
系统优势:
HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output
带实时警报功能的精密数字电源监控器
20V、500mA 线性稳压器