概览

简介

瑞萨电子推出多功能设计,以满足空气净化器市场日益增长的需求。 我们的主控制 MCU  具有内置触摸传感器功能、高性能 ADC、显示器、USB 和安全模块。 该平台支持通过 ARM 生态系统快速扩展设计选项,同时确保安全的云连接。 此外,该设计还集成了温度和湿度、TVOC  等基本传感器,以及使用光传感器的自动过滤器更换检测。 NFC 技术  仅保证设备与适当的过滤器兼容。 这种设计允许通过云集成进行自动监控和智能控制。

系统优势:

  • RA4M1 MCU 具有 14 位 ADC、高性能电容式触摸感应单元 (CTSU) 和集成的 ARM 生态系统
  • 完整的模拟传感器产品组合和高性能电源系统
  • 用于过滤器身份验证的 NFC

产品对比

应用

应用

  • 家庭/办公室过滤系统

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

16:9 CN192 CN192 CN192 Light Sensor Light Sensor Light Sensor Gas Sensor Gas Sensor Gas Sensor Humidity and Temperature Sensor Humidity and Temperature Sensor Humidity and Temperature Sensor Formaldehyde PM 2.5 Module Formaldehyde PM 2.5 Module Formaldehyde PM 2.5 Module NFC Reader NFC Reader NFC Reader Smart Connection Module by Wi-Fi Smart Connection Module by Wi-Fi Smart Connection Module by Wi-Fi Touch Key Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Speaker speaker_8_ Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Motor Sheet.34 Sheet.35 M M Wi-Fi Sheet.80 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 LDO LDO LDO Sheet.93 Sheet.37 Sheet.38 AC AC Ion Generator Ion Generator Ion Generator AUX Power AUX Power AUX Power TRIAC TRIAC TRIAC Sheet.109 Sheet.100 Sheet.108 Connector 1 Sheet.107 Sheet.101 Sheet.106 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Connector double arrow.112 Connector double arrow.113 Connector double arrow.114 Connector double arrow Touch Key Touch Key Touch Key Buzzer Buzzer Buzzer FAN FAN FAN Connector double arrow.121 Connector Arrow Connector Arrow.123 Connector Arrow.124 Connector double arrow.126 Connector Arrow.128 Remote Control Remote Control Remote Control Connector Arrow.130 5V 5V 5V Connector Arrow.132 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.163 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Darlington.131 Sheet.153 Sheet.154 Darlington.254 Sheet.156 Sheet.157 Darlington.254 Connector Arrow.164 Connector Line Connector double arrow.167 Connector Line.169 Connector Line.170 Connector Line.171 Connector Line.172 Connector 1 Connector 1.174 LCD Segment Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.194 Sheet.195 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 ON ON Sheet.206 OFF OFF Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 MCU MCU MCU* MCU* I2C I2C I2C UART UART UART CTSU CTSU CTSU LCD Controller LCD Controller LCD Controller GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI *Other Optional MCU: RA4E1 *Other Optional MCU: RA4E1 *Other Optional MCU: RA4E1
Exiting Interactive Block Diagram