概览

简介

数字寻址照明接口 (DALI) 是一种用于智能照明系统(广泛用于商业照明控制和楼宇照明控制)的专用照明控制协议。 DALI-2 照明控制支持基于网络的照明控制,适用于楼宇自动化应用,这些应用旨在为使用适当的硬件时符合 IEC 62386 版本 2 (DALI-2) 而设计。 DALI-2 标准提高了控制亮度、眩光、色彩渲染和存在检测的能力,并为 DALI 标准 IEC 62386 增加了多供应商的互操作性。

系统优势:

  • RL78/I1A 是一款适用于 DALI/DMX512 和 PWM 调光控制的单芯片解决方案
  • 语音模块支持多语言离线控制
  • 支持飞行时间 (ToF) 距离检测
  • 包括支持 RGB 传感器功能和生物传感的 OB1203 完全集成光学传感模块
  • 用于照明的高性能 AC/DC 和 DC/DC
图像

产品对比

应用

应用

  • 商业照明
  • DALI-2 系统
  • 楼宇自动化