“功能安全”在工业领域很重要,在发生故障时保证安全,防止工厂运行中的故障、事故带危害、相关的经济损失。许多国家的欧盟机械指令和工作场所安全法要求设备满足功能安全标准。随着功能安全标准的应用在许多工业领域扩展,为了减少客户的开发负担,瑞萨电子提供功能安全解决方案和安全的开发工具。

功能安全解决方案

随着 IEC61508 等功能安全标准的应用在众多工业领域的扩展,瑞萨推出各种功能安全解决方案,旨在减轻客户的开发负担,帮助工厂实现安全性和可靠性。

功能安全解决方案提供符合 IEC61508 SIL* 认证标准的软件技术、构建功能安全系统所需的参考工具包、用作 IEC61508 指南的参考文件,以及用于安全开发的安全编译器。在此处注册以获得该软件和参考文档的免费评估版。

主要特性如下

  • 通用 MCU 的一站式功能安全解决方案
  • 减少构建功能安全系统所需的时间
  • 能够实现安全系统的各种安全应用

*SIL:功能安全标准中定义的安全完整性等级

图像
Functional Safety Solution Reduces Development Time to 1/3

*对应的编译器是IAR-EWARM V8.22.3。 请联系IAR Systems了解更多详细信息。

功能安全软件和文件 RX 家族 RA 家族
RXv1 RXv2 RXv3 RA4M1, RA6M1, M2, M3
1. SIL3系统软件套件*1   check check  
2. 自测试软件套件*1 check check check check
3. Functional Safety over EtherCAT (FSoE)应用软件套件   check check  
4. 参考文档*1 check check check check
5. 参考硬件板 check check check  
6. 编译器的认证套件 check check check check *2

*1: 注册以获得软件和参考文档的免费评估版

*2: 对应的编译器是IAR-EWARM V8.22.3。 请联系IAR Systems了解更多详细信息。

瑞萨电子功能安全解决方案

缩短开发/认证流程

瑞萨电子功能安全解决方案

安全软件概述

瑞萨电子发布了适用于通用 MCU 的 IEC61508 SIL3 认证软件,通过交叉监控和自我诊断功能提高安全级别。

  1. SIL3 系统软件套件:功能安全平台软件的产品包。 这是一款交叉监控双 MCU 和控制用户应用行为的软件。 需要与自检软件配合使用。
  2. 自检软件套件:MCU 自诊断软件的产品包。 MCU 自诊断软件适用于诊断 MCU 中的 CPU、ROM 和 RAM。
图像
功能安全软件概述

 

1) SIL3 系统软件套件

SIL3 系统软件套件提供功能安全平台软件、安全手册和用户指南,以及通过德国 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 认证的 IEC61508 SIL3 软件包。

此外,还配备用于评估功能安全平台软件在 PC 上运行行为的配置工具,以及促进开发的软件开发手册。

此软件包中的功能安全平台软件的主要功能:

  • MCU 自诊断和交叉监控由功能安全平台软件执行。
  • 只需添加用户应用软件即可完成安全 MCU 软件。
  • 软件分区功能简化了重新认证流程,让安全软件和非安全软件能够共存。

*不包含在评估版的 SIL3 系统软件套件中。

图像
RX Functional Safety - SIL3 System Software Kit
设备 对应的编译器 完整套件器件号 评估套件器件号 证书
RXv2内核
RXv3内核
CC-RX V3.01.00 RTK0EF0061F22002SJ RTK0EF0061F32002SJ
图像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety

完整套件

  • IEC61508认证软件
  • 软件套件内容
  1. 功能安全平台软件
  2. 安全手册
  3. 用户指南
  4. IEC61508认证文档
  5. 软件开发手册
  6. 配置工具, 配置工具手册


 

评估套件

  • 软件套件内容
  1. 功能安全平台软件
  2. 用户指南
  3. 软件开发手册
  4. 配置工具, 配置工具手册
  5. 信息输出应用的PC工具
RXv2内核, RXv3内核
IAR-EWRX V4.14.2 RTK0EF0062F22002SJ RTK0EF0062F32002SJ
图像
双 MCU 系统

2) 自检软件套件

自检软件套件提供了适用于微控制器的自诊断软件库和一份完整的安全手册。 此套件已通过德国 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 的 IEC61508 SIL3 认证。 为了进行安全的系统开发,开发人员可以从安全手册中选择他们所需的信息,并使用自诊断软件库来减轻微控制器级开发的负担,从而符合功能安全要求。

图像
RX Functional Safety – Self-Test Software Kit

自检软件套件中包括诊断CPU,内部ROM和内部RAM的永久性故障。 有关其他模块的永久故障诊断,请参考参考文档。 另外,请参考参考文档以进行瞬时故障诊断。

图像
自检软件套件诊断目标

测试时间

启动时间,启动后的间隔执行

测试条件运行

全部执行或分部执行

开发工具(C 编译器)

瑞萨 CC-RX 功能安全编译器

RX FS 的 IAR Embedded Workbench®

设备 对应的编译器 产品型号 证书
RXv1内核 RX100 系列*1 CC-RX V2.03.00 RTK0EF0059F31001SJ
图像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety
  • IEC61508认证软件
  • 软件套件内容
  1. 自诊断软件库
  2. 安全手册
  3. 用户指南
  4. IEC61508认证文档
RX100
IAR-EWRX V3.10.5 RTK0EF0060F31001SJ
RXv2内核, RXv3内核 RX700 系列*2 CC-RX V3.01.00 RTK0EF0054F37002SJ RX700
IAR-EWRX V4.14.2 RTK0EF0055F37002SJ
RX600 系列*3 CC-RX V3.01.00 RTK0EF0054F36002SJ RX600
IAR-EWRX V4.14.2 RTK0EF0055F36002SJ
RX200 系列*4 CC-RX V3.01.00 RTK0EF0054F32002SJ RX200
IAR-EWRX V4.14.2 RTK0EF0055F32002SJ
Arm内核 RA4M1 IAR-EWARM V8.22.3 RTK0EF0090F40001SJ RA4, 6
RA6M1, RA6M2, RA6M3 IAR-EWARM V8.22.3 RTK0EF0090F60001SJ

*1: 与RX111,RX113和RX130兼容
*2: 与RX71M,RX72M,RX72N和RX72T兼容
*3: 与RX651/RX65N,RX64M,RX66N和RX66T兼容
*4: 与RX24U,RX24T,RX230/RX231,RX23T,RX23W和RX23E-A兼容

3) 经过认证的 EtherCAT 功能 (FSoE) 应用软件套件

FSoE 应用软件套件使用综合应用软件来缩短整体认证过程,以支持安全数据处理所需的所有功能,从而轻松地在 FSoE 从站中实现安全数据处理功能。 专用的设置文件可以轻松地为每个产品设置不同的安全数据和参数。 此外,该软件套件还符合 ETG.5100 G ® V1.2.0 的要求,并通过了 IEC61508 SC3/SIL3 认证。 RXv3 内核和 RXv2 内核 MCU 均适合此软件套件,并提供配套的编译器一起使用,例如瑞萨电子 CC-RX 和 IAR EWRX 编译器。

图像
经过认证的 EtherCAT 功能 (FSoE) 应用软件套件
设备 对应的编译器 产品型号 证书
RXv2内核, RXv3内核 CC-RX V3.01.00 RTK0EF0080F21001SJ
图像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety
  • FSoE 套件内容
  1. FSoE 应用软件
  2. 安全手册
  3. 用户指南
  4. IEC61508认证文档
  5. 示例:网络MCU通信应用
  6. 软件开发手册
RXv2内核, RXv3内核
IAR-EWRX V4.14.2 RTK0EF0081F21001SJ

4) 参考文档

描述 IEC61508 所需技术的完整技术文档。 共有 20 个文档,包括安全相关文档,如诊断和控制方法、所需 CPU 性能等。安全要求规范的内容和格式以及套件内文档的安全概念已经过 TÜV Rheinland 认证。

  • 概念阶段的文档和指南
    • 安全计划 (SP)
    • 验证与确认计划 (V & V)
    • 安全要求规范 (SRS)
    • 安全概念 (SC)
  • 诊断方法文档
    • MCU 间通信
    • 软件错误诊断
    • 电源电压诊断
    • 其他电路诊断
  • 安全验证文档
    • FMEA、覆盖率计算等
图像
RX Functional Safety – Reference Documents
产品 产品型号
参考文档
所有文档集
RTK0EF0005Z21001ZJ

5) 参考硬件评测板

功能安全标准规定的双重配置评测板。 也可评测瑞萨安全软件。

工业自动化功能安全参考板以瑞萨在安全系统规范及其实施方面的安全经验为基础进行构建,源自双结构微控制器系统的详细设计、安全分析和诊断。 客户可以此参考套件为模板,减少系统开发时间。

产品名称 目录 MCU
工业自动化功能安全参考板
  • 评测板
  • 用户手册
  • 连接图
  • BOM
RX72N-RX72N 双 MCU
RX71M-RX651 双 MCU
RX111-RX111 双 MCU

评测功能和性能的评测板,装有两个 RX 微控制器

图像
RTK0EF0058D02001BJ Board with Two RX72N MCUs

适用于 RX72N-RX72N

图像
Board with RX71M and RX651 MCUs

适用于 RX71M-RX651

图像
Board with Two RX111 MCUs

适用于 RX111-RX111

6) 带有认证套件的安全编译器

在功能安全系统中构建软件时,必须证明编译器生成的代码是有效的。 Renesas 提供 IEC 61508 认证的 C 编译器,用于实现功能安全。

产品名称 目录
RX 系列的 C/C++ 编译器程序包
图像
TÜV Rheinland Certified Functional Safety
  • 编译器组件:CC-RX 编译器 V2.03.00 和 V3.01.00
  • 经过 IEC 61508 SIL3 认证
RX 编译器的 IEC 61508 认证套件
  • TÜV Rheinland 已为 RX 系列 V2.03.00 和 V3.01.00 的 C/C++ 编译器颁发的 IEC 61508 证书
  • 安全手册等

提供经TÜV-SUD认证的 IAR embedded workbench。详情请联系 IAR。

RX 编译器的 IEC 61508 认证套件

产品 产品型号
RX 编译器的 IEC 61508 认证套件 V3.01.00 RTCRX0000TC03ZNR
RX 编译器的 IEC 61508 认证套件 V2.03.00 RTCRX0000TC02ZNR

 

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
工业设备的功能安全 English, 日本語 白皮书 PDF 761 KB
瑞萨电子 工业自动化产品目录 English, 日本語 手册 PDF 4.41 MB
经过认证的 EtherCAT 功能 (FSoE) 应用软件套件 (RXv2内核, RXv3内核) 证书 English, 日本語 证书 ZIP 788 KB
自检软件套件 RA4M1, RA6M1, RA6M2, RA6M3 证书 English, 日本語 证书 ZIP 824 KB
SIL3 系统软件套件 (RXv2内核, RXv3内核) 证书 English, 日本語 证书 ZIP 780 KB
自检软件套件 RX200 系列证书 English, 日本語 证书 ZIP 699 KB
自检软件套件 RX600 系列证书 English, 日本語 证书 ZIP 699 KB
自检软件套件 RX700 系列证书 English, 日本語 证书 ZIP 699 KB
自检软件套件 RX100 系列证书 English, 日本語 证书 ZIP 685 KB
FUNCTIONAL SAFETY SOLUTION FOR INDUSTRIAL AUTOMATION 日本語 传单 PDF 339 KB