概览

描述

温度变送器是一种具备温度检测及温度数据等通信功能的仪器。通过微控制器处理从热电偶及热电阻(RTD)发出的传感器信号,并由外部设备进行温度控制,将检测到的数据传送至可编程控制器(PLC)等上级设备。搭载小型显示屏,可显示检测结果。

瑞萨电子提供广泛解决方案,从内置温度检测所需模拟前端的微控制器产品,到具有通信功能及显示功能的主控通用微控制器、与上位机通信的驱动、周边组件等。

RX23E-A微控制器内置高精度24-位⊿ΣA/D(热电偶及热电阻检测过程中具有低噪声、低失调漂移、低增益漂移等特性),配合DSP/FPU等数字化功能,实现温度检测部位的单芯片解决方案,有助于实现设备的高精度化、小型化。