随着电动出行 (e-mobility) 日益成为日常生活的一部分,提高充电解决方案效率的需求也在不断增加。电动汽车有助于扩大运输行业的燃料选择。电动汽车还可减少导致气候变化和烟雾的气体排放,改善公众健康,减少生态破坏。电力燃料提供了一些传统内燃机汽车所不具备的优势。由于电动马达反应迅速,电动汽车非常灵敏,扭矩也非常大。 此外,它们通常比传统汽车更具数字连接性,许多电动汽车充电站提供通过智能手机应用程序控制充电的选项。该解决方案将主动式 PFC 和非对称全桥 ZVS 变换器,以及 RL78/G14 单片机用于电动汽车充电桩应用。
系统优势
- 高度集成的 MCU
- ISL6731B 提供自适应控制,无需 DSP 即可实现极低的 THD 和高 PF。
- RL78/G14 单片机为用户驱动器实现工作逻辑、保护等功能。
- 电池健康管理功能
系统框图
推荐产品
产品 | 描述 | 相关文档 | 订购 |
---|---|---|---|
微控制器 | |||
RL78/G14 | 低功耗高性能通用微控制器 | RL78/G14 硬件用户手册 | 选择特定设备 |
PFC 控制器 | |||
ISL6731B | 功率因数校正控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
PWM 控制器 | |||
ISL6754 | 带可调式同步整流控制的 ZVS 全桥 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
ISL6721 | 灵活的单端电流模式 PWM 控制器 | 数据手册 | 购买/样品 |
运算放大器 | |||
ISL28213 | 双路通用微功耗 RRIO 运算放大器 | 数据手册 | 购买/样品 |
电源 MOSFET 驱动器 | |||
ISL89164 | 高速、双通道、6A、功率 MOSFET 驱动器,带输入允许 | 数据手册 | 购买/样品 |