概览

简介

这款防水淋浴控制器提供带有增强电容式触摸感应单元 (CTSU2L/CTSU2SL) 的触摸按键控制。 具有 IP67防水等级的带疏水膜的温湿度传感器,还能够以高精度监测温度和湿度。 气体传感器可检测总挥发性有机化合物 (TVOC) 和估算的二氧化碳浓度 (eCO2) 水平。 这款蓝牙 低能耗 (LE) 模块的目标是广泛的市场使用,通过了多个地区的认证,从而显著节省开发成本和上市时间。

系统优势:

  • 新一代高性能防水电容触摸传感器。
  • 蓝牙 LE 模块配有集成天线和易于使用的软件,使得蓝牙低能耗的开发比以往任何时候都更加容易。
  • 高性能气体传感器以及相对湿度和温度传感器为用户带来舒适性和安全性。
  • 集成设计采用了 AC/DC、LDO 和运算放大器。
图像

产品对比

应用

应用

  • 智能家居
  • 智能淋浴/桑拿控制器