概览

简介

这种紧凑的高性能吊扇解决方案包括最简单的电机控制、功率因数校正 (PFC) 和用于室内环境检测的传感器。 RX13T 32 位微控制器支持无传感器矢量控制和 PFC,所需的外围设备更少。 并且,该解决方案支持通过气体传感器和湿度温度传感器实现对室内环境数据智能监控。 此外,该吊扇解决方案支持使用蓝牙® 低功耗 (LE) 5.1 模块进行远程控制。

系统优势:

  • 用于电机控制(RX13T)的由 MCU 控制的紧凑和高性能的电机控制和 PFC 模块。
    • 通过无传感器矢量控制驱动 BLDC 电机
    • 适合大负载波动应用的连续电流模式 PFC
  • 使用气体传感器(ZMOD4410)和温湿度传感器(HS3001)的室内环境高精度测量解决方案
  • 全球最小、功耗最低的蓝牙 5.1 模块(DA14531
图像

产品对比

应用

应用

  • 吊扇
  • 空气净化器
  • 空调
  • 通风扇