概览

简介

虽然交流电机风扇在市场上占据主导地位,但直流无刷(BLDC)电机风扇也有很多优点,并且越来越受欢迎。 BLDC 电机克服了常规(交流感应电机)风扇存在的过热、转速波动、缺乏遥控功能、效率低下等问题。 BLDC 电机具有效率高、寿命长、功耗低、噪声低等优点。 这些 BLDC 电机还可以提供 10 级以上的多级调速或无级调速。

此设计采用了适用于 BLDC 电机控制的、带有三相互补式 PWM 输出的 RL78/G14 微控制器。 此外,该高性能电源和模拟系统采用瑞萨的 DC/DC、op amps 和 MOSFET,确保该应用的质量和稳定性。

系统优势:

  • 适用于 BLDC 电机控制的高性能通用微控制器
  • 高性能 DC/DC,运算放大器和 MOSFET 集成解决方案

产品对比

应用

成功产品组合交互框图

选择相应模块,寻找适合您设计的产品

Template 1 LED Driver LED Driver LED Driver MOSFET Driver MOSFET Driver MOSFET Driver Current/Speed Feedback Current/Speed Feedback Current/Speed Feedback Hall Sensor Hall Sensor Hall Sensor Connector Arrow Connector Arrow.19 Connector Arrow.20 Remote Control Icon Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 LCD/LED Segment Display Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 ON ON Sheet.62 OFF OFF Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Remote Control Remote Control Remote Control Connector Arrow.72 Touch Key Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Control Key Control Key Control Key Connector Arrow.84 Connector Arrow.87 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator AUX Power AUX Power AUX Power Connector Arrow.88 15V 15V 15V 5V 5V 5V Connector Arrow.91 Connector 1.160 Connector Arrow.94 Op Amp Op Amp Op Amp MOSFET x6 MOSFET x6 MOSFET x6 Connector Arrow.98 Connector Arrow.101 15 V 15V 15V Connector Arrow.103 Motor Sheet.105 Sheet.106 M M BLDC BLDC BLDC Connector Arrow.108 Connector Line Connector Arrow.111 Connector Arrow.112 Connector Line.113 Connector Arrow.114 Connector 1.160.115 CN085 CN085 CN085 MCU EP Multi-function block MCU MCU GPIO1 GPIO GPIO GPIO2 GPIO GPIO GPIO3 GPIO GPIO PWM PWM PWM ADC 1 10-bit ADC 10-bit ADC GPIO4 GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram