在过去两年中,之前局限于中国市场的电表解决方案现在已经扩展到国际市场。由于市场上存在各种不同的解决方案,客户现在有大量的设计要求。为了减轻设计负担和提供灵活性,瑞萨电子开发了适用于高端市场的出口表,它采用 MCU 避免使用SoC的限制。该设计采用一套完整解决方案,其中包括一个 MCU,高速光电耦合器、电源器件和 EEPROM 存储器。

系统优势

  • 支持整体解决方案
  • 基于 MCU 的设计,具备灵活性和更大的存储空间
  • 支持配电线报文规范(DLMS)

系统框图

微控制器

产品 描述 相关文档 订购
       
推荐产品      
RX130 成本优化的高性能微控制器,具有增强的触摸按键功能并支持5V操作 数据手册 选择特定设备
       
降压稳压器      
ISL85415 宽输入电压,500 mA 输出电流的同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL85413 宽输入电压﹑300mA 输出电流的同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
光电耦合器      
PS9821-1 高 CMR,15Mbps 开路集电极输出型 8 引脚 SSOP (SO-8) 3.3V 高速光电耦合器 数据手册 购买/样品
       
EEPROM      
R1EX24512BxAS0I 两线串行接口 EEPROM 数据手册 购买/样品
       
收发器      
ISL32704E 超低 EMI,最小封装隔离 RS-485 收发器 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载