IEEE 1588 是一种精确时间协议 (PTP),用于在计算机网络中同步时钟。 在局域网中,通过该协议可将时钟精度控制在亚微秒范围内,从而令其适用于测量和控制系统。 优化的 IEEE 1588 解决方案采用双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU 和支持 DDR 内存的 9 通道电源管理 IC (PMIC),以实现高性能、高效率和更小的 PCB 尺寸。

系统优势:

  • IEEE 1588 解决方案通过瑞萨电子的高处理性能 MPU 和精密定时时钟 IC 实现。
  • 瑞萨电子的高级时钟恢复算法可为网络重建准确的同步信号。
  • 时钟精度在 ±10ns 范围内。
  • 高精度 AC/DC 和 PMIC 提供了完整的电源解决方案。

目标应用:

  • 核心设备和接入 IP 交换机/路由器
  • 同步以太网设备
  • 适用于 5G 网络设备的无线基础设施
  • 10Gb、40Gb 和 100Gb 以太网接口
图像
Optimized IEEE 1588 Solution
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
存储器      
AT25QL128A 支持双 I/O、四路 I/O 和 QPI 的 SPI 串行闪存 数据手册 购买/样品
       
微处理器      
RZ/G2L 带有双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2GHz) CPU 的通用微处理器,配有 3D 图形和视频编解码引擎 用户手册 购买/样品
       
电源管理 IC (PMIC)      
RAA215300 支持 DDR 内存的高性能 9 通道 PMIC,内置充电器和 RTC 数据手册 购买/样品
       
PWM 控制器      
iW1819 18W Accuwitch™ AC/DC 数字主边切换器消除了光耦器,并能够保持卓越的交叉调节精度 数据手册 购买/样品
       
系统同步器      
8A34002 IEEE 1588 的系统同步器——四通道 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载