该系统是手表、耳机和充电盒等低功耗电子设备的移动电源。 该系统可作为独立设备运行,无需对 MCU 进行编程,并接受来自 USB 电缆或无线扩展底座的输入。 在独立模式下运行的 DA9070 电源管理 IC 在存在输入时可为电池充电,或在放电时管理系统的剩余电量。 在传输模式下运行的附带 P9415 无线充电接收器允许 5W 电源传输,以便为轻型电子设备充电或供电。

系统优势:

  • 15W USB 2.0+ 5V 连接
  • 15W 至 22W 无线电力传输
  • 5W 5V 无线输出充电/电源连接
  • 独立系统管理器
  • 电压等级的电量测量

目标应用:

  • 手表
  • 健身追踪器
  • 健康监控仪
  • 耳机
  • 充电盒充电器
  • 低功耗移动电子设备
图像
Wireless Power Bank for Wearables
图像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

相关产品

产品 描述 相关文档 订购
       
负载开关      
SLG59M1527V 4.5A 双 N 通道负载开关 数据手册 购买/样品
       
运算放大器      
SLG88104 四通道通用运算放大器 数据手册 购买/样品
       
电源管理芯片 (PMIC)      
DA9070 针对可穿戴设备和家居自动化的高度集成式 PMIC 数据手册 联系销售
       
无线充电接收器      
P9415 适用于 30W 应用的无线充电接收器,具备 Wattshare™ 支持 数据手册 购买/样品
       
无线电源发射器      
P9247 适用于具有快充模式智能手机和 30W 应用的无线电源发射器 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载