无线电池充电应用于多种由电池供电的产品,如智能手机、智能手表及很多其他电子产品。无线充电技术最初针对小型个人电子产品,现在正逐渐进入汽车和商业应用领域。

这一成功的组合展示了一个能同时为2到4个锂离子电池提供15W充电的解决方案。

系统优势

  • 符合 WPC1.2.2 的 15W 无线充电发射器 (P9242-R) 和接收器 (P9221-R)
  • 瑞萨 RAJ240045 中的全集成式电池管理解决方案
  • ISL81401 是一种 40V 双向升降压控制器,有四个用于输入/输出电压和电流的独立控制回路

系统框图

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
锂离子电池管理器      
RAJ240045 2 至 4 串锂离子电池管理器 数据手册 购买/样品
       
升降压控制器      
ISL81401 40V 双向四开关同步升降压控制器 数据手册 购买/样品
       
无线充电发射器      
P9242-R 符合 WPC 1.2 的 15W 无线充电发射器 数据手册 购买/样品
       
无线充电接收器      
P9221-R 符合 WPC 1.2.2 的 15W 无线充电接收器 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载