该设计展示了采用 Wi-Fi 和 Bluetooth 等无线功能的智能扬声器,Wi-Fi 播放音乐,由语音识别模块响应语音命令,从而实现免提操作。RZ/A1LC 是一个先进的高性能微处理器 (MPU) 设计,它具有 2MB 的片上 SRAM 和 400MHz 的 Arm® Cortex®-A9 内核,集成了丰富的外围功能。其他模拟功能围绕 MPU 实现,包括 D 级音频解决方案、用于控制多个 LED 的 ISL97634、具备各种 PWM 调光控制功能。该解决方案同时提供完整的电源管理方案。

系统优势:

  • 以 400 MHz 运行的 Arm® Cortex®-A9 内核,带有 2MB 的片上 SRAM。支持低成本无 DRAM 解决方案。RL78/G1D支持蓝牙低能耗 (BLE)。
  • 高性能、低输入电压和高 PSRR LDO。高效率同步降压提供最高 2A 的持续输出电流。PWM 升压 LED 驱动最多支持 7 个 LED。
  • 带有数字开关控制器的高性能 D 级音频放大器。

CN015

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微处理器      
RZ/A1LC RZ/A1LC 是 RZ/A1 系列最具性价比的产品,它具有一个以 400 MHz 运行的 Arm® Cortex®-A9 内核,带有 2MB 的片上 SRAM,支持片上帧缓冲器 RZ/A1LC 用户手册硬件篇 选择特定设备
       
微控制器      
RL78/G1D 蓝牙®低功耗微控制器,支持智能连接,超低功耗。还提供一个紧凑型模块,带有适用于射频芯片和天线(已经过认证)的内置 32MHz 晶体谐振器 数据手册 选择特定设备
       
LED 驱动器      
ISL97634 带 PWM 调光的白色 LED 驱动器 数据手册 购买/样品
       
音频放大器      
D2-81412 适用于高性能 D 级音频放大器厂商的 D2-1 系列 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80510 高性能 1A 输出电流 LDO 数据手册 购买/样品
       
降压转换器      
ISL80020A C紧凑型同步降压转换器 数据手册 B购买/样品

description文档

file_download下载