电池管理系统 (BMS) 可由很多功能模块组成,包括截断 FET、电量检测、电池电压监视器、电池电压均衡器、实时时钟 (RTC)、温度监视器以及状态机。现在也有很多类型的电池管理集成电路。功能模块的分组差异甚广——从提供均衡和监控并且需要微控制器 (MCU) 的简单模拟前端,到独立、高度集成的自主运行解决方案。

这款参考设计采用了 ISL94212 锂离子电池管理集成电路,可管理多达 12 串电池。该IC提供精确监测功能和三种电池平衡模式——手动平衡模式、定时平衡模式和自动平衡模式,具有广泛的系统诊断功能。BMS IC 通过 SPI 接口与主机 MCU 通信,并使用稳健、专有的双线菊花链系统与其他 BMS IC 设备通信。

系统优势

  • 高度集成的 MCU
  • 同时支持独立和菊花链配置
  • GUI 为寄存器详细配置或 SPI 通信日志文件提供导出选项

系统框图

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
微控制器      
RL78/G14 低功耗高性能通用微控制器 RL78/G14 硬件用户手册 选择特定设备
       
锂离子电池管理器      
ISL94212 多电芯锂离子电池管理器 数据手册 购买/样品
       
PWM 控制器      
ISL8117 同步降压 PWM 控制器 数据手册 购买/样品
       
RS-232 发射器/接收器      
ICL3221E ±15kV ESD 保护、+3V 至 +5.5V、1µA、250kbps、RS-232 发射器/接收器 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载