概述

服务供应商和企业依赖于高质量、安全、可靠的高性能产品。瑞萨电子通信解决方案包括各种应用; 网络电话、安全、基站、无线和通信应用。瑞萨电子支持地铁、长途、企业和数据中心连接,致力于为连接世界各个角落提供坚实可靠的基础。

家庭网络

图像
Home Network Diagram

移动网络

图像
Mobile Network Diagram

企业网络

图像
Enterprise Network Diagram

相关产品

存储器

半导体设备 推荐产品 产品特点
高速SRAM QDR-II/II+, DDR-II/II+ 18Mb-144Mb
高速随机存取存储器
标准QDR技术
高速DRAM LLDRAM-II/III 288Mb-1.1Gb
专门用于高速接入和低功率
搜索引擎 NSE 20Mb-80Mb
用于高性能包头搜索
低功耗SRAM LP SRAM 256Kb-64Mb
阵容庞大,支持各种应用程序,

光收发器

半导体设备 推荐产品 产品特点
MCU RX651 高性能(32MHz)·低功耗
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
I²C总线接口(快速模式加1Mbps支持)
RX231 高性能(54MHz)·低功耗·小型PKG
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
RX111 高性能(32MHz)低功耗·小型PKG
光收发器的外围功能
(数据闪存,OCO,POR / LVD,SPI,I2C,ADC,DAC,温度传感器)
LD/PD DFB-LD 直接调制DFB LD支持25Gbps
具有四个波长的100Gbps(25Gbps×4通道)

电源管理单元

半导体设备 推荐产品 产品特点
IGBT RBNxxH65T1系列 用于逆变电路的IGBT(UPS,太阳能等)
高效率(低VCE(sat)和高速设备)
高坚固性(最大VGE为±30V /最高结温:175℃)
RBNxxH125S1系列
光电耦合器 晶体管输出
IC输出
产品系列广泛,包括IGBT驱动器/隔离放大器/通信

应用

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
LLDRAM-Ⅲ Exact Match Search Solution 日本語 其他 PDF 766 KB
Network Search Engine [R8A20686BG-G] Control IP Solution 日本語 其他 PDF 1.03 MB
LLDRAM-Ⅲ Control IP Solution 日本語 其他 PDF 793 KB