用于固定无线接入 (FWA) 的客户端节点是一个集成式内置通信模块,它采用 60GHz 频带,实现长距离通信和宽波束转向角。其目标应用为基础设施系统(X-haul、最后一公里等)。该应用采用瑞萨电子的电源解决方案实现用于 FWA 的最小客户端节点系统。另外,还采用瑞萨电子的时序解决方案,适用于需要精确时间协议 (PTP) 的系统。

系统优势

  • RWM6051 是一款经过成本优化的单调制解调器 CPE 解决方案,来源于 RWM6050 双基带调制解调器,目前已部署于接入和回传设备中
  • 单双调制解调器相结合的解决方案打造出适用于 OEM 和运营商的 FWA 产品组合,支持快速方便地交付低成本多千兆的紧凑型产品

系统框图

 

推荐产品

产品 描述 相关文档 订购
       
基带调制解调器      
RWM6051 RapidWave 基带调制解调器 数据手册 购买/样品
       
降压稳压器      
ISL85005A 4.5V-18V 输入、5A 高效率同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL85003A 高效 3A 同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
ISL8024 紧凑型同步降压稳压器 数据手册 购买/样品
       
降压转换器      
ISL80020 紧凑型同步降压转换器 数据手册 购买/样品
       
LDO      
ISL80111 超低压降 1A低输入电压 NMOS LDO 数据手册 购买/样品
       
系统同步器      
8A34001 用于 IEEE 1588 的系统同步器(8 通道) 数据手册 购买/样品

description文档

file_download下载